APARTHOTEL ADAGIO CLAMART
426 Avenue du Général de Gaulle
Clamart 92140
+33 140 946 000
Transport 25mn / TRAMWAY T6 Station de départ : Pavé blanc Station d'arrivée : Chatillon Montrouge
APARTHOTEL ADAGIO PARIS MALAKOFF
60 Avenue Pierre Brossolette
Malakoff 92240
+33 145 361 010
Transport 11mn / BUS 388 Station de départ : Pierre Brossolette/Gabriel Péri Station d'arrivée : Pierre Sémard
CAMPANILE CLAMART
360 Avenue du Général de Gaulle
Clamart 92140
+33 146 301 084
Transport 25mn / TRAMWAY T6 Station de départ : Mail de la plaine Station d'arrivée : Chatillon Montrouge
HOTEL B&B
40 Avenue de Verdun
CHATILLON 92320
+33 892 70 25 40
Cet hôtel-budget aménagé simplement se trouve à 2 km de la station de métro Châtillon-Montrouge, à 10 km de la tour Eiffel et à 12 km du Louvre. Les chambres fonctionnelles sont agrémentées de meubles en bois clair. Toutes comprennent le Wi-Fi gratuit et un bureau. Le petit-déjeuner buffet continental est proposé moyennant un supplément. Un parking sécurisé est également disponible sur site (payant).
IBIS BUDGET CHATILLON
111 Avenue de Verdun
Châtillon 92320
+33 892 70 12 86
Transport 12 mn / TRAMWAY T6 Station départ : Centre de Chatillon Station Arrivée :Chatillon-Montrouge
MERCURE PARIS MALAKOFF
122 Avenue Pierre Brossolette
Malakoff 92240
+33 146 561 152
Transport 9 mn / BUS 388 Station de départ : Augustin Dumont Station d'arrivée : Pierre Sémard