Gerber Park Hotel
Johannesstraße 1
Uhingen 73066
07161-94697-0
Das Hotel liegt in ca. 12 km Entfernung vom Schulungsort. Kontakt: info@gerberpark-hotel.de
Hotel Burg Staufeneck
Staufeneck
Salach 73084
+49 7162/9 33 44 0
Das Hotel liegt in ca. 10 km Entfernung vom Schulungsraum. Kontakt: info@burg-staufeneck.de
Hotel Hohenstaufen
Freihofstraße 64
Göppingen 73033
+49 (0)7161 670-0
Im Zentrum von Göppingen, ca. 5 Minuten vom Schulungsort entfernt. Kontakt: info@hotel-hohenstaufen.de
Hotel-Gästehaus Löwen
Hauptstraße 3
Süßen 73079
+49 (0) 7162 94822-0
Das Hotel liegt in 8,6 km Entfernung vom Schulungsraum. Zimmer werden im Gästehaus und Hotel angeboten. Das Gästehaus ist ruhig gelegen, das Hotel liegt an der B10.
Panorama-Hotel Café Restaurant HONEY-DO
Im Eutenbühl 1
Göppingen-Hohenstaufen 73037
+49 7165 - 910 910
Hotel liegt in ca. 5 km Entfernung vom Schulungsort. Kontakt: web@honey-do.de