In dieser Schulung werden die Single Reference und Multiple Reference Transfer Path Analysis behandelt. Die Schulung erklärt die verschiedenen Methoden, welche Möglichkeiten der Nachbearbeitung zur Verfügung stehen und wie die Ergebnisse dargestellt werden können. Die benötigten Messdaten werden bereitgestellt.
Werden Sie vertraut wie mit dem Simcenter Testlab Transfer Path Analysis Workbook eine TPA durchgeführt wird. Es werden die Single Reference und Multi Reference Transferpfadanalyse behandelt. Es wird gezeigt wie Sie die Lastdaten bestimmen, eine Principal Component oder Contribution Analyses durchführen und die Ergebnisse in Simcenter Testlab anzeigen können.
Diese offene Klassenraumschulung wird in unserem Schulungszentrum in Stuttgart (2-tägig) oder als mit einem Trainer durchgeführte Onlineschulung (verteilt auf 4 Vormittage) angeboten. In welchem Format sie zum jeweiligen Termin angeboten wird, können Sie in unserem ClassFinder unter Veranstaltungsort bzw. Location sehen.
Diese Schulung wird in deutscher Sprache gehalten. Die Kursbegleitunterlagen sind in englischer Sprache.
Der Kurs richtet sich an Ingenieure und Techniker, die den Einsatz von Simcenter Testlab zur Transferpfadanalyse erlernen möchten.
Required courses:
Der Besuch der Schulung "Simcenter Testlab Einführung" wird vorausgesetzt. Empfohlen sind Grundkenntnisse in Strukturmessung und -analyse.
Anmerkungen zur Teilnahme an der Live! Online Version dieses Kurses:
Sie sollten über eine Internetanbindung mit mind. 16Mbit/s (empfohlen 50Mbit/s oder schneller) verfügen.
Als Arbeitsplatz empfiehlt sich ein ruhiger Platz mit 2. Display und bequemen Headset.
Während der Schulung sollten Sie, wie bei einer Präsenzschulung, Ihr Mobiltelefon und andere Störungsquellen abschalten.
Bitte führen Sie im Vorfeld folgende Tests durch: