NX
Fixed-axis and Multi-axis Milling

Course Code
TR11080
Software
NX 10.0
User Level
Intermediate to Advanced
Pricing ID
Contact Us
List Price
Contact Us
Price may not include taxes applicable to your billing region
Contact us for private event pricing
Live In-Person Duration
4 Days
Live Online Duration
4 hours each day for 8 Days

El curso de eje fijo y de fresado de ejes múltiples está diseñado para programadores NC / CNC que mecanizan piezas simples o complejas con capacidades de herramienta fijas y variables. Los estudiantes aprenderán a crear rutas de herramientas de eje fijo y variable. También se le presentarán los flujos de trabajo NX para el mecanizado de piezas contorneadas, los métodos de mecanizado a alta velocidad, los orificios de fresado y las roscas, el fresado de las piezas del tipo de paletas de turbina y el sondeo de la máquina.

WHO SHOULD ATTEND
  • Ingenieros de fabricación
  • Administradores CAD / CAM
  • Programadores CN / CNC de varios ejes
  • Se anima a los usuarios de máquinas de 3, 4 y 5 ejes para fresar piezas complejas prismáticas y de contorno a asistir
PREREQUISITES

Required courses:

O

  • Finalización satisfactoria del Asesor de Fundamentos de Manufactura en Siemens Xcelerator Academy (calificación> 70%). Los cursos de Siemens Xcelerator Academy también pueden usarse para prepararse para la evaluación previa. Otras recomendaciones:
    • Debería tener un conocimiento profundo de los principios de programación NC / CNC y de los métodos y procedimientos de programación CN / CNC de 3, 4 y 5 ejes.

PROVIDED COURSE MATERIALS
  • Student Guide
  • Activity Material
ATTENDANCE REQUIREMENTS

Este curso fue escrito y lanzado contra NX 10.0.2

Para las clases LIVE! , los clientes deben tener instalado NX 10.

Find Upcoming Classes
For more information
Learning Services, Mexico

PRIMARY COURSE TOPICS

  • Overview
  • Plunge Milling
  • Z-Level Milling
  • High-speed Machining
  • Fixed-axis Contour Milling
  • Introduction to 4 and 5-axis Machining
  • 5-axis Z-Level
  • Sequential Mill basics
  • Sequential Mill advanced
  • Variable axis Contour Milling
  • Profiling walls with a variable tool axis
  • Non Cutting Moves
  • Wave Geometry Linker in Manufacturing
  • Turbomachinery Milling
  • Refixturing and the In Process Workpiece
  • Hole Milling and Thread Milling
  • Generic Motion and Probing operations