Kursbeschreibung, Kursziel:
Lernen Sie wie mit Simcenter 3D Specialist Durability die CAE-Simulation um die Betriebsfestigkeitssimulation erweitert wird. Wesentliche Grundlagen sowie die Bedienung der Software werden aufgezeigt. Diese Schulung vermittelt die Grundlagen der Lebensdauervorhersage anhand des Nennspannungskonzepts und des örtliches Konzepts, sowie die Methoden der numerischen Lebensdauerabschätzung basierend auf FEM Ergebnissen. Sie werden lernen, Lebensdaueranalysen aufzusetzen und die Ergebnisse mit den besonderen Post-Processing Möglichkeiten von Simcenter 3D Specialist Durability zu beurteilen.
Diese offene Klassenraumschulung wird in unserem Schulungszentrum in Stuttgart (3 Tage von morgens bis Abends) oder als mit einem Trainer durchgeführte Onlineschulung (4 Vormittage mit 'Hausaufgaben' für die ersten 3 Nachmittage) angeboten. In welchem Format sie zum jeweiligen Termin angeboten wird, können Sie in unserem ClassFinder unter Veranstaltungsort bzw. Location sehen.
Sie kann für 9 "Simcenter Training Credits" [TR-SCS-TOK] bzw. 1800 "Learning Services Credits" [DE-LS-CDTS] je Teilnehmer besucht werden.
Diese Schulung wird in deutscher Sprache gehalten. Die Kursbegleitunterlagen sind in englischer Sprache.
Zielgruppe:
Die Schulung richtet sich an Ingenieure und Techniker, die den Einsatz von Simcenter 3D Specialist Durability in der Lebensdaueranalyse erlernen oder mehr über die Möglichkeiten und Funktionen des Programms erfahren möchten.
Erfahrungen mit Simcenter 3D sowie den Methoden der Lebensdaueranalyse sind von Vorteil.
Anmerkungen zur Teilnahme an der Live! Online Version dieses Kurses:
Sie sollten über eine Internetanbindung mit mind. 16Mbit/s (empfohlen 50Mbit/s oder schneller) verfügen.
Als Arbeitsplatz empfiehlt sich ein ruhiger Platz mit 2. Display und bequemen Headset.
Während der Schulung sollten Sie, wie bei einer Präsenzschulung, Ihr Mobiltelefon und andere Störungsquellen abschalten können.
Bei der Live! Online Version erhalten Sie an den ersten 3 Tagen Übungen, die Sie bis zum nächsten Tag bearbeitet haben sollten. Der Trainer ist dabei während eines im Kurs abgestimmten Zeitraums für Rückfragen erreichbar.
Kursinhalte: