Simcenter STAR-CCM+

Lagrangian multiphase modeling in Simcenter STAR-CCM+

Course Code
ILT030004
Software
Simcenter STAR-CCM+ 2020.3
Language
Français
User Level
Beginner to Intermediate
Pricing ID
Select Country
List Price
Select Country
Price may not include taxes applicable to your billing region
Contact us for private event pricing
Live In-Person Duration
2 Days
Live Online Duration
4 hours each day for 4 Days

L'objectif de ce cours est d'enseigner les techniques nécessaires pour réaliser des simulations précises et efficaces de particules ou de gouttelettes en utilisant la dynamique des fluides computationnelle. Les concepts de base du multiphase lagrangien sont présentés. L’injection à partir de surfaces et de cônes plans ou hyperboliques est expliquée en détail et pratiquée en laboratoire. Diverses options sont disponibles lorsque les particules atteignent une limite ; elles sont présentées et mises en pratique, notamment la formation d'un film fluide.

-------------------------------------

The aim of this course is to teach the techniques needed to conduct accurate and efficient particle or droplet simulations using computational fluid dynamics. Basic concepts of Lagrangian multiphase are presented. Injection from plane or hyperbolic surfaces and cones are explained in detail and practiced in labs. Various options are available when particles hit a boundary, these are presented and practiced including the formation of a fluid film.

WHO SHOULD ATTEND

Cette formation s'adresse aux ingénieurs qui souhaitent affiner leurs compétences en analyse de simulation dans le domaine d'application de la modélisation multiphasée et convient à diverses applications industrielles telles que les applications pétrolières et gazières, les applications pharmaceutiques, le génie civil, le génie hydraulique, etc.

---------------

This training course is appropriate for engineers who wish to refine their simulation analysis skills within the multiphase modeling application area and is appropriate for various industrial applications such as oil and gas applications, pharmaceutical applications, civil engineering, hydraulic engineering etc.

PREREQUISITES

Required courses:

Le participant doit avoir une connaissance pratique de la modélisation NX et une compréhension de base de la FEA et de l’analyse structurelle.

---------

Participant needs a working knowledge of NX modeling, and a basic understanding of FEA and structural analysis.

PROVIDED COURSE MATERIALS
  • Student Guide
  • Activity Material
Find Upcoming Classes
For more information
Learning Services, France

PRIMARY COURSE TOPICS

Concepts de base multiphases lagrangiens

  • Que sont les traces de particules ?
  • Recommandations pour les simulations stationnaires et transitoires
  • Visualisation des traces de particules dans des scènes et des histogrammes
  • Modes d'interaction des frontières composites
  • Modélisation de films fluides
  • Plusieurs types d'injecteurs et variantes d'injection sont expliqués et pratiqués

 

  • Géométries de laboratoire :
    • Exemples simples d'un tuyau coudé et d'une douche
    • Filtre hydraulique
    • De séchage par pulvérisation
    • Salissure d'un miroir

--------------------

Lagrangian multiphase basic concepts

  • What are particle tracks?
  • Recommendations for steady and transient simulations
  • Visualization of particle tracks in scenes and histograms
  • Composite boundary interaction modes
  • Fluid film modeling
  • Several injector types and injection variations are explained and practiced

 

  • Lab geometries:
    • Simple examples of a bended pipe and a shower
    • Hydraulic filter
    • Spray dryer
    • Soiling of a mirror