Course Description
NX
ONLINE CAD Basis 1
Nativ
Nativ
CAD Basis 1 behandelt die wesentlichen NX-Prozesse, die neue Benutzer beim Erstellen und Bearbeiten parametrischer Teile verwenden. Die reale Erfahrung der Siemens-Ausbilder hilft den Teilnehmern, das durch diesen einzelnen Kurs gewonnene Wissen auf ihren Arbeitsplatz zu übertragen und zu einer schnelleren Zeit bis zur Produktivität hin führt.
Nach Abschluss des CAD Basis 1 Kurses, kann der Teilnehmer parametrische Volumen- und Baugruppenmodelle, sowie Zeichnungen unter Verwendung des Mastermodellkonzepts, entwickeln. Diese Konzepte können in der Produktentwicklung und Zusammenarbeit angewendet werden. Wie bei jedem Kurs, der von Siemens-Fachleuten entwickelt und unterrichtet wird, vertieft dieser Kurs unser fundiertes Wissen über die Fähigkeiten der Software und unterrichtet die Teilnehmer auf der Grundlage der zugrunde liegenden Prinzipien, die in der NX-Produktsuite enthalten sind. Diese Klasse wurde entwickelt, um die Produktivität der Teilnehmer zu steigern und die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln, um Folgendes zu erreichen:
- NX Modelle öffnen und untersuchen
- Parametrische Modelle erzeugen und ändern
- Einfache Baugruppen erzeugen und ändern
- Importierte Geometrie ändern
- Einfache Zeichnungen erzeugen und ändern
- Entwickler
- Konstrukteure
- Technische Zeichner
- Qualitätsprüfer
- Administratoren
- Sicherer Umgang mit einem Windows 10 PC
- Student Guide
- Activity Material
WICHTIG: Microsoft Teams muss für die Anwender als Kommunikationsmedium zur Verfügung stehen.
PRIMARY COURSE TOPICS
- NX Überblick
- Skizzieren und Extrudieren einfacher Querschnitte
- Skizzen erstellen und definieren
- Rotationssymetrische Körper
- Einfache Formelemente und Detailformelemente
- Formelementebaum eines Models untersuchen
- Baugruppen öffnen und untersuchen
- Konstruktionsmethode definieren und Formeln verwenden
- Model ändern und revisionieren
- Dünnwandige Körper erstellen
- Körper mit Formschrägen erzeugen
- Kurven entlang eines Pfades ziehen
- Geometrie wiederverwenden (kopieren und einfügen)
- Synchrone Konstruktion an importierten Körper anwednen
- Erzeugen und definieren einer Baugruppe
- Einfache Zeichnungen ableiten