Course Description
NX
CAO Principes avancés de NX
Contact us for private event pricing
Le cours Principes avancés de NX est conçu pour propulser les étudiants vers le haut de la courbe d’efficacité. En tant que cours de second niveau, les processus avancés s’appuient sur les outils que vous avez déployés à la suite de votre participation au cours des Principes fondamentaux de NX. L’expérience réelle des instructeurs de Siemens aide les étudiants en leur transférant les connaissances lors de ce cours , ce qui permet de gagner plus rapidement en productivité.
A la fin du cours Principes avancés de NX , les particiapnts pourrons concevoir des solides paramétrés complexes ainsi que des assemblages. Ce cours sur les principes avancés est axé sur les tâches qui mettent le participant au cœur de techniques de modélisation productives qui traduisent l’intention de conception dans le contexte du modèle maître. Ces concepts peuvent être appliqués dans le monde réel du développement de produits et de la collaboration. Comme chaque cours développé et enseigné par les professionnels de Siemens PLM Software, ce cours renforce votre connaissance approfondie des fonctionnalités du logiciel et enseigne aux participants les bases des principes sous-jacents intégrés à la suite de produits NX. Ce cours a été conçu pour augmenter la productivité des participans, en enseignant les compétences nécessaires pour accomplir les tâches suivantes:
- Appliquer des contraintes avancées aux esquisses pour capturer l'intention de conception
- Utiliser la construction de surfaces simples pour concevoir les pièces
- Concevoir des modèles en adéquation avec les procédés de fabrication
- Déplacer et modifier des données non paramétrées
- Utiliser les techniques d'assemblage "top-down" pour établir des relations entre pièces
- Concevoir des configurations d'assemblage en utilisant les arrangements
- Ce cours est pour les concepteurs, ingénieurs, et responsables CAO/FAO qui ont besoin de créer des modèles paramétrés qui reflète l'intention de concepton.
Required courses:
- CAD Fundamental Processes (TRCT2205)
Ou
- Avoir réussi l'évaluation de Designing Parts in NX sur Siemens Xcelerator Academy (score >70%). Les cours de Siemens Xcelerator Academy courses peuvent aussi être utilisés pour préparer l'évaluation.
- Student Guide
- Activity Material
Support de cours en Anglais
PRIMARY COURSE TOPICS
Jour 1
- Construire une pièce avec des techniques surfaciques
- Contrôler l'intention de conception avec des expressions conditionnelles
- Ajouter des fonctions avancées à des pièces moulées ou coulées
Jour 2
- Commencer un modèle à partir de données CAO importées
- Concevoir une pièce avec de la géométrie dupliquée
- Afficher et analyser des structures d'assemblage
Jour 3
- Concevoir des pièces en contexte assemblage
- Créer de la,géométrie liée entre composants
- Créer des expressions liées entre les pièces
Jour 4
- Préparer des modéles en préparation de la fabrication
- Travailler avec et définir des pièces réutilisables
- Cloner une structure d'assemblage
Jour 5
- Editer et réviser des structures d'assemblage
- Configurer un assemblage avec les arrangements