Diese Schulung führt einen neuen Anwender der Simcenter Amesim Software in den Aufbau und die Nutzung der Software sowie den Modellierungsprozess ein. Die Schulung ist die Grundlage für die weiterführenden, anwendungsbezogenen Schulungen zu Simcenter Amesim. Es werden sowohl die Grundlagen von Simcenter Amesim sowie die unterschiedlichen Funktionalitäten und Analyse Tools vorgestellt. Mit zahlreichen Beispiele führt diese Schulung den Anwender durch den Modellierungsprozess mit Simcenter Amesim: Vom Aufbau des Modells bis zu der Analyse der Ergebnisse.
Ergänzt wird der Kurs durch ausgewählte Elemente aus dem allgemeinen Kurs für die Thermohydraulic-Bibliothek (Auslegung von thermo-fluid Systemen)
Dieser Kurs ist für von Siemens Digital Industries Software gesponserte Hochschul-Teams.
Ingenieure, die gerade mit der System Simulation Software Simcenter Amesim anfangen.
Vorausgesetzt wird ein Ingenieur- oder wissenschaftlicher Background, sowie Basiskenntnisse IT bzw. Numerik.
Anmerkungen zur Teilnahme an der Live! Online Version dieses Kurses:
Sie sollten über eine Internetanbindung mit mind. 16Mbit/s (empfohlen 50Mbit/s oder schneller) verfügen.
Als Arbeitsplatz empfiehlt sich ein ruhiger Platz mit 2. Display und bequemen Headset.
Während der Schulung sollten Sie, wie bei einer Präsenzschulung, Ihr Mobiltelefon und andere Störungsquellen abschalten können.
Bei der Live! Online Version erhalten Sie am ersten Tag Übungen, die Sie bis zum nächsten Tag bearbeitet haben sollten. Der Trainer ist dabei während eines im Kurs abgestimmten Zeitraums für Rückfragen erreichbar.