NeXeo GmbH
Edisonallee 15
Neu-Ulm
89231 DE
+49 (0) 800 / 532 99 532
Notes:
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Ab Hauptbahnhof Neu-Ulm mit Bus Linie 5 in Richtung Wiley / Ludwigsfeld Haltestelle Edisonallee. Von dort aus sind es noch ca. 300m (ca. 4 min.) Fußweg, bis Sie das Büro der Unternehmen ConmatiX und NeXeo erreichen. Der Eingang befindet sich auf der linken Seite des Gebäudes.
Anreise mit dem PKW aus Richtung Stuttgart
Von der A8 kommend nehmen Sie die Ausfahrt „Ulm-West“ und fahren Sie dann auf die B10 Richtung „Ulm/ Kempten/ Friedrichshafen“. Nach etwa 9 km nehmen Sie die Ausfahrt „Neu-Ulm Mitte“ und biegen im Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt in Richtung „Europastr. / B10“ ab. Nach etwa 1 km sehen Sie die ratiopharm arena rechtsseitig. Nun biegen Sie rechts ab Richtung „Wiley / Ludwigsfeld“. An der nächsten Kreuzung biegen Sie links ab und anschließend gleich rechts in die Edisonallee.
Anreise mit dem PKW aus Richtung Augsburg
Von der A8 kommend fahren Sie am Autobahnkreuz “Ulm/ Elchingen” auf die A7 Richtung “Kempten/ Memmingen”. Nach etwa 5 km nehmen Sie die Ausfahrt “Nersingen” und fahren auf die B10 Richtung “Neu-Ulm/ Pfuhl/ Burlafingen”. Nach etwa 7 km nehmen Sie rechts die Auffahrt Richtung “Wiley / Ludwigsfeld”, ordnen sich links ein und folgen nicht dem Tunnel. Biegen Sie links ab Richtung „Wiley / Ludwigsfeld“. An der nächsten Kreuzung biegen Sie wieder links ab und anschließend gleich rechts in die Edisonallee.
Parkplätze
Bitte beachten Sie, dass die Parkplätze auf dem Hof unseres Bürogebäudes alle vermietet sind. Sie finden jederzeit ausreichend freie Parkplätze an der Straße entlang der Edisonallee.