Der Active Workspace (AWS) Customization and Configuration Kurs befähigt AWS Administratoren die AWS-Umgebung zu Konfigurieren und Anpassen. Den Teilnehmern wird die Erstellung und Anpassung von Kacheln (Tiles) näher gebracht um verschiedene Aufgaben, für den Endbenutzer, effizienter zu gestallten. Ein Schwerpunkt liegt bei der Gestaltung der Benutzoberfläche. Dies beinhaltet Benutzeroberflächenpakete, CSS Layouts & Konfigurationen, Benachrichtigungen und Symbolkonfigurationen. Der Kurs bietet einen tiefen Einblick in den deklarativen Ansatz für die Anpassung der AWS-Schnittstelle.
Die Teilnehmer arbeiten mithilfe des Business Modeler IDE um die Befehlsdarstellung zu steuern und Indexierungseinstellungen zu setzen. In der Klasse lernen die Teilnehmer die Style Sheets (XRT) Erweiterungen und Funktionen mit benutzerdefinierten Tags und Angular JS kennen und arbeiten mit einem Visual Studio-Code, um eine Entwicklungsumgebung für das einfache Debugging einzurichten. Zusätzlich wird ein Überblick zu den Anpassungen für den TCFTSIndexer gemacht um weitere Objekttypen, interne als auch externe, zu indzieren.
Dieser Kurs wird möglicherweise auf Englisch gehalten!
Active Workspace Administratoren
Required courses:
Oder
WICHTIG: Microsoft Teams muss für die Anwender als Kommunikationsmedium zur Verfügung stehen.
Wenn dieser Kurs über die Cloude gehalten wurde, sind keine lokalen Installationen notwendig.
Dieser Kurs wurde für Teamcenter 11.4 entwickelt.